Megerősítve
  • Stroke S(mm)
  • L=Length(mm)
  • Loading per pair(kg)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A6(mm)
  • A7(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Telescopic slides, steel for side mounting, partial extension, load capacity up to 65 kg (K1711) (K1711.0305)

    Cikkszám:

    K1711.0305
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1711.0305

    Stroke S

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Loading per pair

    (kg)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    A5

    (mm)

    A6

    (mm)

    A7

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    201.5
    305
    65
    -
    136.5
    247.6
    260.3
    -
    215.9
    254
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    68.89 €
    ( 81.98 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Latches in open position

    · Quick frontal release

    · Suitable for flat mounting

    A cikkszám megerősítésre került