Megerősítve
  • Stroke S(mm)
  • L=Length(mm)
  • Load capacity per pair (80,000 cycles)(kg)
  • Loading/pair (10,000 cycles)(kg)
  • A(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • A6(mm)
  • A7(mm)
  • A8(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Telescopic slides, stainless steel for side mounting, partial extension, load capacity up to 65 kg (K1712) (K1712.0350)

    Cikkszám:

    K1712.0350
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1712.0350

    Stroke S

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Load capacity per pair (80,000 cycles)

    (kg)

    Loading/pair (10,000 cycles)

    (kg)

    A

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    A5

    (mm)

    A6

    (mm)

    A7

    (mm)

    A8

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    245
    350
    57
    63
    36
    160
    192
    256
    288
    160
    192
    35.5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    71.76 €
    ( 85.39 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Latches in closed position

    · Suitable for flat mounting

    · Smooth running

    A cikkszám megerősítésre került