Szűrési feltételek
  • Stroke S(mm)
  • L=Length(mm)
  • Loading per pair(kg)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • A6(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 70 kg (K1714)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 9 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Stroke S

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Loading per pair

    (kg)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    A5

    (mm)

    A6

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    327
    305
    70
    -
    260.3
    273
    -
    -
    -
    1 darab
    378
    356
    68
    -
    311.1
    323.8
    -
    -
    298.4
    1 darab
    429
    406
    65
    250.8
    361.9
    374.6
    -
    -
    349.2
    1 darab
    479.5
    457
    62
    301.6
    412.7
    425.4
    212.7
    -
    400
    1 darab
    530.5
    508
    57
    352.4
    463.5
    476.2
    238.1
    365.2
    450.8
    1 darab
    581
    559
    52
    403.2
    514.3
    527
    263.5
    415.9
    501.6
    1 darab
    632
    610
    46
    454
    565.1
    577.8
    288.9
    466.7
    552.4
    1 darab
    683
    660
    41
    504.8
    615.9
    628.6
    314.3
    517.7
    603.2
    1 darab
    733.5
    711
    36
    555.6
    666.7
    679.4
    339.7
    568.3
    654
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    153.76 €
    ( 182.97 € )
    4 munkanapok
    169.05 €
    ( 201.17 € )
    4 munkanapok
    181.87 €
    ( 216.43 € )
    4 munkanapok
    197.33 €
    ( 234.82 € )
    4 munkanapok
    216.67 €
    ( 257.84 € )
    4 munkanapok
    242.96 €
    ( 289.12 € )
    4 munkanapok
    251.55 €
    ( 299.34 € )
    4 munkanapok
    262.20 €
    ( 312.02 € )
    4 munkanapok
    263.22 €
    ( 313.23 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Latches in open position

    · Quick frontal release

    · Suitable for flat mounting