Megerősítve
  • L=Length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Edge protection sealing profiles with integrated steel wire core, Form A (K1368)

    Cikkszám:

    K1368.015X10000
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1368.015X10000

    L=Length

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    10000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    58.41 €
    ( 69.51 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・B=Width(mm): 8
    ・H=Height(mm): 15
    ・Clamping range(mm): 0.5-1.5
    ・Main material: EPDM

    [Features]
    ・To protect, cover and decorate the sharp edges of sheet metal
    ・Application sectors: machine construction, assembly
    ・Sealed against moisture, dust and dirt
    ・No fastening material required
    ・Various lengths
    ・For K1368_A

    A cikkszám megerősítésre került