Megerősítve
  • L=Length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Edge protection profiles with steel retaining strip, Form B (K1367)

    Cikkszám:

    K1367.114X2000
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1367.114X2000

    L=Length

    (mm)

    Weight

    RoHS

    Minimális rendelési mennyiség
    2000
    -
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    6.24 €
    ( 7.43 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・B=Width(mm): 10
    ・H=Height(mm): 14.5
    ・Clamping range(mm): 1.0-4.0
    ・Main material: PVC

    [Features]
    ・To protect, cover and decorate the sharp edges of sheet metal
    ・Application sectors: machine construction, assembly
    ・Quick and easy assembly
    ・No fastening material required
    ・Length acc. to customer specifications
    ・K1367_B Series

    A cikkszám megerősítésre került