Szűrési feltételek
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Indexing plunger stainless steel with remote actuation (K1502)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 12 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Stroke S

    (mm)

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    SW

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    6
    2
    6
    M12x1,5
    14
    1.8
    1000
    18
    49
    10
    14
    6
    1 darab
    6
    2
    6
    M12x1,5
    14
    1.8
    3000
    18
    49
    10
    14
    6
    1 darab
    6
    2
    6
    M12x1,5
    14
    1.8
    5000
    18
    49
    10
    14
    6
    1 darab
    8
    3
    8
    M16x1,5
    19
    2.3
    1000
    23
    59
    13
    35
    15
    1 darab
    8
    3
    8
    M16x1,5
    19
    2.3
    3000
    23
    59
    13
    35
    15
    1 darab
    8
    3
    8
    M16x1,5
    19
    2.3
    5000
    23
    59
    13
    35
    15
    1 darab
    10
    4
    10
    M20x1,5
    23
    2.8
    1000
    24
    65
    16
    34
    15
    1 darab
    10
    4
    10
    M20x1,5
    23
    2.8
    3000
    24
    65
    16
    34
    15
    1 darab
    10
    4
    10
    M20x1,5
    23
    2.8
    5000
    24
    65
    16
    34
    15
    1 darab
    12
    4
    12
    M20x1,5
    23
    2.8
    1000
    26
    65
    16
    39
    15
    1 darab
    12
    4
    12
    M20x1,5
    23
    2.8
    3000
    26
    65
    16
    39
    15
    1 darab
    12
    4
    12
    M20x1,5
    23
    2.8
    5000
    26
    65
    16
    39
    15
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    39.02 €
    ( 46.43 € )
    4 munkanapok
    43.11 €
    ( 51.30 € )
    4 munkanapok
    48.61 €
    ( 57.85 € )
    4 munkanapok
    42.44 €
    ( 50.50 € )
    4 munkanapok
    46.55 €
    ( 55.39 € )
    4 munkanapok
    52.04 €
    ( 61.93 € )
    4 munkanapok
    47.93 €
    ( 57.04 € )
    4 munkanapok
    52.04 €
    ( 61.93 € )
    4 munkanapok
    57.50 €
    ( 68.42 € )
    4 munkanapok
    51.35 €
    ( 61.11 € )
    4 munkanapok
    55.44 €
    ( 65.97 € )
    4 munkanapok
    60.93 €
    ( 72.51 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Locknut: with locknut
    ・Body Material: Stainless Steel

    [Features]
    ・Actuation possible in inaccessible assembly spaces
    ・Ergonomically optimised actuating position possible
    ・Actuation possible even when safety distances are required
    ・Easy replacement of wear parts
    ・Flexible connection of an actuating element