Szűrési feltételek
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Plastic pull handles, oval (K1458)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 8 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Component material

    Surface finish component

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Fastening hole

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    T

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    Steel
    blue-passivated
    21
    13
    M6
    50
    113
    9
    1 darab
    Steel
    blue-passivated
    21
    13
    M6
    50
    133
    9
    1 darab
    Steel
    blue-passivated
    21
    13
    M6
    50
    141
    9
    1 darab
    Steel
    blue-passivated
    25
    17
    M8
    55
    177
    12
    1 darab
    Stainless steel
    bright
    21
    13
    M6
    50
    113
    9
    1 darab
    Stainless steel
    bright
    21
    13
    M6
    50
    133
    9
    1 darab
    Stainless steel
    bright
    21
    13
    M6
    50
    141
    9
    1 darab
    Stainless steel
    bright
    25
    17
    M8
    55
    177
    12
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    9.02 €
    ( 10.73 € )
    4 munkanapok
    9.56 €
    ( 11.38 € )
    4 munkanapok
    9.86 €
    ( 11.73 € )
    4 munkanapok
    12.37 €
    ( 14.72 € )
    4 munkanapok
    13.09 €
    ( 15.58 € )
    4 munkanapok
    14.01 €
    ( 16.67 € )
    4 munkanapok
    14.77 €
    ( 17.58 € )
    4 munkanapok
    17.16 €
    ( 20.42 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry

    · Mounted: from the rear

    · Cross section, oval