Szűrési feltételek
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball seats for angle joints DIN 71805 Form A (K0712) (K0712.1914)

    Cikkszám:

    K0712.1914
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0712.1914

    Thread M

    A

    (mm)

    D1=Pan

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    M14
    45
    19
    M14x1,5
    22
    21.5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    4.72 €
    ( 5.62 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Main Body Material: Steel
    ・Thread M: M5-M16
    ・Standard: DIN 71805
    ・Form: A

    [Features]
    ・Spare part for DIN 71802 ball joints