2
Megerősítve
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball-end thrust screws with head stainless steel, Form B, with flattened ball (K0381) (K0381.20520)

    Cikkszám:

    K0381.20520
    Törlés
    • Egységár (ÁFA nélkül)
      5.88 €
    • Összesen (ÁFA nélkül)
      5.88 €
      (Ár ÁFA együtt: 7.00 €)
    • Feladási dátum
      3 munkanapok
      Referencia feladási dátum: 07.03.2025
    Mennyiség:
    Rendelhető mennyiség?102
    Mennyiség 
    ?
    1 - 1011 - 102103+
    Egységár (ÁFA nélkül)
    (Egységár ÁFA együtt)
    5.88 €
    (7.00 €)
    5.88 €
    (7.00 €)
    5.88 €
    (7.00 €)

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0381.20520

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Minimális rendelési mennyiség
    M5
    2
    8.5
    19.7
    2.4
    5
    3
    4
    4.5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · ball point hardened

    · Different ball types

    A cikkszám megerősítésre került