Szűrési feltételek

Fibre-Optic Amplifier (OO5002)

Cikkszám:

OO5002
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
OO5002

Number of Channels

Fibre Optic Connection

Housing

Electrical Design

Materials

Wave Length

(nm)

Current Consumption

(mA)

Design

Protection Class

Lens Alignment

Operating Voltage

(V)

Range

(m)

Electrical Connection

Range Adjustable

Ambient Temperature

(°C)

Reverse Polarity Protection

Output Function

Type of Light

Lens Material

Special Feature

Function Check Output

Range

(mm)

Max. Power Consumption

(VA)

Dimensions

(mm)

Display

Accessories (Included)

Minimális rendelési mennyiség
6
FE-11 / FT-11
rectangular
PNP
Housing: ABS; display window: PMMA; LED window: SEPS; cover: diecast zinc plastic coated (PA)
630
50; ((24 V))
-
III
side lens
12-36 DC
< 3.8; (Through-beam sensor)
Connector: 1 x M16
Yes
-20-60
Yes
light-on/dark-on mode; (programmable)
Red light
-
Function check output
Yes
0-300; (Diffuse reflection sensor)
1.2
76.5 x 92.4 x 70.7
full graphic LCD display, rotation of the display by 180° possible language selection (German, English, French)
switching status: 6 x LED, yellow
Electronic lock: Yes
rail: 1 x 81 mm, EN 60715
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
717.75 €
( 854.12 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Housing: rectangular threaded type
・Type of Light: Infrared light, Red light
・Protection: IP 65, IP 67
・Typ. Lifetime(h): 100000