Conduit Adapter Mounting Set

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám

Materials

Design

Tightening Torque

(Nm)

Minimális rendelési mennyiség
Clamping device: stainless steel (1.4305 / 303); Clamp: stainless steel (1.4301 / 304); Sealing: FPM 75 Shore A
For protective tube with coupling, For pressure sensors with lateral connector, 1/2 - 14 NPT
-
1 darab
Clamping device: stainless steel (1.4305 / 303); Clamp: stainless steel (1.4404 / 316L); Sealing: FKM
For pressure sensors with lateral connector, For protective tube with coupling, 1/2 - 14 NPT
5; (see operating instructions)
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
121.31 €
( 144.36 € )
12 munkanapok
114.33 €
( 136.05 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
・Reliable protection of the connector against impact and shock
・For pressure sensors with lateral connector
・Robust stainless steel design for use in harsh industrial environments