Megerősítve

Mounting Set (E21211)

Cikkszám:

E21211
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
E21211

Materials

Design

Type of Mounting

Tightening Torque

(Nm)

Installation

Dimensions

(mm)

Accessories (Included)

Minimális rendelési mennyiség
stainless steel (1.4571/316Ti ); Clamp: diecast zinc
Clamp mounting
Mounting rod; (Ø 12 mm)
-
-
-
Cylinder screws: 2 x M5 x 8
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
9.00 €
( 10.71 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
・Complete mounting set for clamp mounting
・Easy, quick and inexpensive fixing
・Robust design for use in harsh industrial environments
・For free-standing mounting, mounting to a rod or an aluminium profile
・Each sensor position possible due to free movement in all directions
・Mounting Set

A cikkszám megerősítésre került