Szűrési feltételek

STOFLEX Anti-static Rubber Hose Extension and PrevoS1 Swivel Safety Quick Coupler

Cikkszám:

Befejezetlen: 8 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Operating Temperature Range

(℃)

Hose Length

(m)

Length

(mm)

ID Passage

(mm)

ID/OD

(mm)

Profile

Adaptor

Operating pressure

Coupler

Equipped with

Minimális rendelési mennyiség
-
12.5
-
6
10 X 18
ARO 210
-
-
-
-
1 darab
-
10
-
6
8 X 15
ARO 210
-
-
-
-
1 darab
-15~+70
-
12.5
-
10 x 18
ISO 6150 C
CRP 06
2 to 12 bar
CSI 06SW
Protector
1 darab
-15~+70
-
10
-
8 x 15
ISO 6150 C
CRP 06
2 to 12 bar
CSI 06SW
Protector
1 darab
-15~+70
-
12.5
-
10 x 18
European 7.4 mm
ERP 07
2 to 12 bar
ESI 07SW
Protector
1 darab
-15~+70
-
10
-
8 x 15
European 7.4 mm
ERP 07
2 to 12 bar
ESI 07SW
Protector
1 darab
-15~+70
-
12.5
-
10 x 18
ISO 6150 B
IRP 06
2 to 12 bar
ISI 06SW
Protector
1 darab
-15~+70
-
10
-
8 x 15
ISO 6150 B
IRP 06
2 to 12 bar
ISI 06SW
Protector
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
222.35 €
( 264.60 € )
7 munkanapok
205.70 €
( 244.78 € )
7 munkanapok
192.62 €
( 229.22 € )
7 munkanapok
175.87 €
( 209.29 € )
7 munkanapok
227.77 €
( 271.05 € )
7 munkanapok
213.83 €
( 254.46 € )
7 munkanapok
188.97 €
( 224.87 € )
7 munkanapok
170.55 €
( 202.95 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Prevost's extension hoses with fitting and adaptor:
• Wide range of extension hoses: a selection of hose types, diameters and lengths
• Fittings perfectly suited to the hose diameter
• Airtight assembly of pipes with ear clamps
• Assemblies covered with a non-scratch coating
• Easy and safe pipe connections
• Ready-to-use extensions
• Easy to use, move and store