Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Pot magnets bore

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
Megrendelés felfüggesztve

h

Finish

Diameter x1

RoHS

Diameter d1

Nennhaftkräfte [N]

d2

Weight

(g)

d3

Minimális rendelési mennyiség
7.5
RT
19.1
-
19
30. 30
3.7
17.0
8.7
1 darab
7.5
ZB
19.1
Ja
19
30. 30
3.7
17.0
8.7
1 darab
8.5
RT
28.6
-
29
40. 40
4.8
43.0
10.5
1 darab
8.5
ZB
28.6
Ja
29
40. 40
4.8
43.0
10.5
1 darab
10.5
RT
38.1
-
38
80. 80
4.8
83.0
10.5
1 darab
10.5
ZB
38.1
Ja
38
80. 80
4.8
82.0
10.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.32 €
( 6.33 € )
7 munkanapok
5.32 €
( 6.33 € )
7 munkanapok
8.18 €
( 9.73 € )
7 munkanapok
7.60 €
( 9.04 € )
7 munkanapok
14.50 €
( 17.25 € )
7 munkanapok
12.60 €
( 14.99 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Material: AINiCo
・Finish: RT, ZB
・h: 7.5-10.5
・Diameter: 19.1-38.1

Pot magnets GN 58 are combined with a steel housing and insulation of brass / aluminum into a system that shields and strengthens the magnet for optimal transmission of the magnetic flux onto the magnetic surface.
To ensure that the magnetic properties are not impaired negatively, the fixing screws should be made of non-magnetic material, like for example stainless steel, brass or plastic.
For easier handling and to avoid demagnetization, a galvanized iron plate protects the magnetic surface of the magnet during storage and transport.