Szűrési feltételek

Actuated Diaphragm Valves

Cikkszám:

Befejezetlen: 82 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Operating Pressure Range

(Bar)

Range

Electrical Connection

Body

kV Value Flow

(m3/h)

Thread Type

Voltage

Coil Code

Port Size

Minimális rendelési mennyiség
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3
ISO G
24 V DC
9101
G3/8
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3
ISO G
No coil
9100
G3/8
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3
ISO G
24 V DC
9100
G3/8
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3
ISO G
24 V DC
9101
G3/8
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G3/8
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
No coil
9100
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9116
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
No coil
9100
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9100
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9109
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9152
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
3.8
ISO G
24 V DC
9152
G1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9101
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9116
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9101
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9101
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9100
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9101
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
24 V DC
9152
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
6.1
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9156
G3/4
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9111
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9169
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9109
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V AC 40/60 Hz
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9100
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9109
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9101
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9151
G1
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
9.5
ISO G
24 V DC
9152
G1
1 darab
0.1 - 10
82400
DIN EN 175301-803
Brass
23
ISO G
24 V AC 40/60 Hz
9101
G1-1/4
1 darab
0.1 - 10
82400
DIN EN 175301-803
Brass
25
ISO G
24 V DC
9109
G1-1/2
1 darab
0.1 - 10
82400
DIN EN 175301-803
Brass
25
ISO G
24 V DC
9159
G1-1/2
1 darab
0.1 - 10
82400
DIN EN 175301-803
Brass
25
ISO G
24 V DC
9152
G1-1/2
1 darab
0.1 - 16
82400
DIN EN 175301-803
Brass
41
ISO G
230 V AC 40/60 Hz
9151
G2
1 darab
0.1 - 10
82400
DIN EN 175301-803
Brass
41
ISO G
24 V DC
9301
G2
1 darab
0.1 - 10
82400
DIN EN 175301-803
Brass
41
ISO G
24 V AC 40/60 Hz
9101
G2
1 darab
0 - 16
82730
DIN EN 175301-803 Form A
Stainless steel
1.9
-
24 V DC
9101
G1/4
1 darab
0 - 16
82730
DIN EN 175301-803 Form A
Stainless steel
3
-
24 V DC
9101
G3/8
1 darab
0 - 16
82730
DIN EN 175301-803 Form A
Stainless steel
3
-
24 V DC
9101
G3/8
1 darab
0 - 16
82730
DIN EN 175301-803 Form A
Stainless steel
3
-
230 V AC 40/60 Hz
9101
G3/8
1 darab
0 - 16
82730
DIN EN 175301-803 Form A
Stainless steel
3
-
230 V AC 40/60 Hz
9104
G3/8
1 darab
0 - 16
82730
DIN EN 175301-803 Form A
Stainless steel
3.8
-
24 V DC
9101
G1/2
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
155.73 €
( 185.32 € )
5 munkanapok
150.06 €
( 178.57 € )
5 munkanapok
157.82 €
( 187.81 € )
5 munkanapok
161.90 €
( 192.66 € )
5 munkanapok
159.05 €
( 189.27 € )
5 munkanapok
150.52 €
( 179.12 € )
5 munkanapok
150.52 €
( 179.12 € )
5 munkanapok
86.74 €
( 103.22 € )
5 munkanapok
128.50 €
( 152.91 € )
5 munkanapok
155.38 €
( 184.90 € )
5 munkanapok
160.06 €
( 190.47 € )
5 munkanapok
157.30 €
( 187.19 € )
5 munkanapok
132.85 €
( 158.09 € )
5 munkanapok
156.58 €
( 186.33 € )
5 munkanapok
134.85 €
( 160.47 € )
5 munkanapok
173.74 €
( 206.75 € )
5 munkanapok
176.85 €
( 210.45 € )
5 munkanapok
81.91 €
( 97.47 € )
5 munkanapok
159.30 €
( 189.57 € )
5 munkanapok
160.68 €
( 191.21 € )
5 munkanapok
160.68 €
( 191.21 € )
5 munkanapok
181.74 €
( 216.27 € )
5 munkanapok
315.39 €
( 375.31 € )
5 munkanapok
274.48 €
( 326.63 € )
5 munkanapok
212.80 €
( 253.23 € )
5 munkanapok
244.24 €
( 290.65 € )
5 munkanapok
203.93 €
( 242.68 € )
5 munkanapok
224.45 €
( 267.10 € )
5 munkanapok
229.68 €
( 273.32 € )
5 munkanapok
235.08 €
( 279.75 € )
5 munkanapok
342.36 €
( 407.41 € )
5 munkanapok
364.10 €
( 433.28 € )
5 munkanapok
263.19 €
( 313.20 € )
5 munkanapok
231.86 €
( 275.91 € )
5 munkanapok
270.57 €
( 321.98 € )
5 munkanapok
241.86 €
( 287.81 € )
5 munkanapok
255.35 €
( 303.87 € )
5 munkanapok
255.35 €
( 303.87 € )
5 munkanapok
211.90 €
( 252.16 € )
5 munkanapok
242.88 €
( 289.03 € )
5 munkanapok
220.11 €
( 261.93 € )
5 munkanapok
256.30 €
( 305.00 € )
5 munkanapok
253.62 €
( 301.81 € )
5 munkanapok
270.57 €
( 321.98 € )
5 munkanapok
314.72 €
( 374.52 € )
5 munkanapok
388.01 €
( 461.73 € )
5 munkanapok
352.84 €
( 419.88 € )
5 munkanapok
388.01 €
( 461.73 € )
5 munkanapok
382.80 €
( 455.53 € )
5 munkanapok
422.39 €
( 502.64 € )
5 munkanapok
408.03 €
( 485.56 € )
5 munkanapok
451.10 €
( 536.81 € )
5 munkanapok
533.11 €
( 634.40 € )
32 munkanapok
469.18 €
( 558.32 € )
5 munkanapok
270.30 €
( 321.66 € )
5 munkanapok
270.30 €
( 321.66 € )
5 munkanapok
221.85 €
( 264.00 € )
5 munkanapok
238.92 €
( 284.31 € )
32 munkanapok
320.16 €
( 380.99 € )
5 munkanapok
276.23 €
( 328.71 € )
5 munkanapok