Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Diaphragm Valves (8253050.8001.23050)

Cikkszám:

8253050.8001.23050
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
8253050.8001.23050

Maximum Operating Pressure

(Bar)

Range

Operating Pressure Range

(psi)

Electrical Connection

Seat Seal

kV Value Flow

(m3/h)

Function

Voltage

Coil Code

Operation

Port Size

Minimális rendelési mennyiség
10
82530
0 - 145
DIN EN 175301-803
NBR
1.5
NC
230 V AC 40/60 Hz
8001
2/2
G1/4
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
105.53 €
( 125.58 € )
5 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került