Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
26.07 € ( 31.02 € ) | 12 munkanapok |
11.85 € ( 14.10 € ) | 12 munkanapok |
40.82 € ( 48.58 € ) | 12 munkanapok |
12.60 € ( 14.99 € ) | 12 munkanapok |
36.75 € ( 43.73 € ) | 12 munkanapok |
20.57 € ( 24.48 € ) | 12 munkanapok |
9.12 € ( 10.85 € ) | 12 munkanapok |
43.15 € ( 51.35 € ) | 12 munkanapok |
10.90 € ( 12.97 € ) | 12 munkanapok |
28.18 € ( 33.53 € ) | 12 munkanapok |
11.50 € ( 13.69 € ) | 12 munkanapok |
18.75 € ( 22.31 € ) | 12 munkanapok |
28.40 € ( 33.80 € ) | 12 munkanapok |
22.72 € ( 27.04 € ) | 12 munkanapok |
47.30 € ( 56.29 € ) | 12 munkanapok |
46.05 € ( 54.80 € ) | 12 munkanapok |
50.97 € ( 60.65 € ) | 12 munkanapok |
127.63 € ( 151.88 € ) | 12 munkanapok |
22.30 € ( 26.54 € ) | 12 munkanapok |
101.42 € ( 120.69 € ) | 12 munkanapok |
207.80 € ( 247.28 € ) | 12 munkanapok |
81.98 € ( 97.56 € ) | 12 munkanapok |
2.58 € ( 3.07 € ) | 12 munkanapok |
7.20 € ( 8.57 € ) | 12 munkanapok |
33.02 € ( 39.29 € ) | 12 munkanapok |
24.38 € ( 29.01 € ) | 12 munkanapok |
4.10 € ( 4.88 € ) | 12 munkanapok |
8.50 € ( 10.12 € ) | 12 munkanapok |
2.07 € ( 2.46 € ) | 12 munkanapok |
13.90 € ( 16.54 € ) | 12 munkanapok |
26.22 € ( 31.20 € ) | 12 munkanapok |
42.80 € ( 50.93 € ) | 12 munkanapok |
57.07 € ( 67.91 € ) | 12 munkanapok |
71.62 € ( 85.23 € ) | 12 munkanapok |
4.10 € ( 4.88 € ) | 12 munkanapok |
3.90 € ( 4.64 € ) | 12 munkanapok |
8.43 € ( 10.03 € ) | 12 munkanapok |
8.58 € ( 10.21 € ) | 12 munkanapok |
4.02 € ( 4.78 € ) | 12 munkanapok |
5.63 € ( 6.70 € ) | 12 munkanapok |
8.98 € ( 10.69 € ) | 12 munkanapok |
4.17 € ( 4.96 € ) | 12 munkanapok |
5.63 € ( 6.70 € ) | 12 munkanapok |
8.98 € ( 10.69 € ) | 12 munkanapok |
4.28 € ( 5.09 € ) | 12 munkanapok |
5.77 € ( 6.87 € ) | 12 munkanapok |
9.25 € ( 11.01 € ) | 12 munkanapok |
6.03 € ( 7.18 € ) | 12 munkanapok |
9.50 € ( 11.30 € ) | 12 munkanapok |
4.43 € ( 5.27 € ) | 12 munkanapok |
6.03 € ( 7.18 € ) | 12 munkanapok |
9.68 € ( 11.52 € ) | 12 munkanapok |
4.57 € ( 5.44 € ) | 12 munkanapok |
4.57 € ( 5.44 € ) | 12 munkanapok |
5.87 € ( 6.99 € ) | 12 munkanapok |
10.03 € ( 11.94 € ) | 12 munkanapok |
5.50 € ( 6.54 € ) | 12 munkanapok |
7.25 € ( 8.63 € ) | 12 munkanapok |
11.67 € ( 13.89 € ) | 12 munkanapok |
5.50 € ( 6.54 € ) | 12 munkanapok |
[Specifications]
・Belt material: Rubber Belt
・Tension members: Glass cord
・Nominal width W (mm)(mm): 3-340
・Division(mm): 3-20
Synchronous or timing belts are a type of tooth belt that consists of a toothed sprocket, or pulley, and belt teeth that transmit power using positive engagement. Exact shaft synchronization results from this engagement, eradicating speed loss and slippage that v-belts often experience. The belt teeth in timing/synchronous belts feature a shape that is trapezoidal, curvilinear, or modified curvilinear. The teeth fit into the sprocket’s matching grooves, which allows for positive power transmission at high and low speeds for high-torque operations. To provide the best results and prevent gradual wear and tear, timing belts must be able to resist corrosion and stretch.