Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 12 munkanapok belül

    Timing belts / Isoran / DD / CR (Neoprene) / MEGADYNE (20460090090)

    Cikkszám:

    20460090090
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    20460090090

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Division

    (mm)

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    6.4
    5.08
    40103900
    6
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    15.95 €
    ( 18.98 € )
    12 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Belt material: Rubber Belt
    ・Tension members: Glass cord
    ・Nominal width W (mm)(mm): 6.4-76.2
    ・Division(mm): 5.08-12.7

    Synchronous or timing belts are a type of tooth belt that consists of a toothed sprocket, or pulley, and belt teeth that transmit power using positive engagement. Exact shaft synchronization results from this engagement, eradicating speed loss and slippage that v-belts often experience. The belt teeth in timing/synchronous belts feature a shape that is trapezoidal, curvilinear, or modified curvilinear. The teeth fit into the sprocket’s matching grooves, which allows for positive power transmission at high and low speeds for high-torque operations. To provide the best results and prevent gradual wear and tear, timing belts must be able to resist corrosion and stretch.

    A cikkszám megerősítésre került