Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 17 munkanapok belül

    Timing belts / Synchrobelt STD / S8M / Rubber / Glass fibre / CONTITECH (640-S8M-30)

    Cikkszám:

    640-S8M-30
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    640-S8M-30

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    40103500
    102
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    26.60 €
    ( 31.65 € )
    17 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Belt material: Rubber Belt
    ・Tension members: Glass cord
    ・Division(mm): 8
    ・Nominal width W (mm): 10-100