Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 12 munkanapok belül

    High-performance timing belts / Powergrip / open, 50m / HTD14M / rubber / glass fibre / GATES

    Cikkszám:

    LL HTD 14M 40 GLAS
    Törlés
    • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    LL HTD 14M 40 GLAS
    Minimális rendelési mennyiség
    50 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    116.35 €
    ( 138.46 € )
    12 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · High positioning accuracy, making the belt ideally suited for applications with repetitive movements
    · Length stability due to the use of high modulus tensile members
    · Easy to attach with clamping fixtures
    · Maintenance-free: no re-tensioning required, no lubrication needed
    · Unique straight cut production methodology:cord perpendicular to belt teeth
    · Temperature range:
    · -30°C to +100°C (PowerGrip™)
    · -54°C to +85°C (Poly Chain®)

    Vigyázat

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.