Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 12 munkanapok belül

    V-belt, Quad-Power 4 (9643-00762)

    Cikkszám:

    9643-00762
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    9643-00762

    Length

    (mm)

    profile

    Height

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Width

    (mm)

    Customs tariff number

    Minimális rendelési mennyiség
    762
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967566
    44.0
    10
    40103100
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Energy efficiencies up to 98%
    · Less downtime
    · Fewer replacements
    · Higher performance
    · Wider temperature range
    · Halogen-free belt
    · A clear branding for ease of identification
    · Perfect fit on standard ISO/DIN V-pulleys and 3VX/5VX for RMA pulley grooves
    · REACH and RoHS 2 compliant
    · Static conductive (ISO 1813) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
    · Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
    · Temperature range: -50°C to +130°C

    Vigyázat

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
    A cikkszám megerősítésre került