Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 17 munkanapok belül

    Tapered Roller Bearing / Steel plate (30224)

    Cikkszám:

    30224
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    30224

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Weight

    (g)

    temperature range in °C, up to

    cage material

    type

    Weight

    setup

    GTIN/EAN

    series

    precision class

    Minimális rendelési mennyiség
    120
    215
    44.6
    6127.0
    150 °C
    steel plate
    completely taper roller bearing
    -
    -
    7316577005212
    302…
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    315.18 €
    ( 375.06 € )
    17 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・I.D. d(mm): 15-300
    ・O.D. D(mm): 0-420
    ・Width B(mm): 10.668-128