Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 17 munkanapok belül

    Needle Bearing (NKS 43)

    Cikkszám:

    NKS 43
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NKS 43

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Weight

    (g)

    temperature range in °C, from

    temperature range in °C, up to

    cage material

    sealing

    type

    GTIN/EAN

    series

    Customs tariff number

    Minimális rendelési mennyiség
    43
    58
    22
    139.0
    -20 °C
    120 °C
    steel plate
    -
    -
    7316570040692
    NKS
    84824000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    44.69 €
    ( 53.18 € )
    17 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・I.D. D(φ): 5-260
    ・Outer Diameter D(φ): 10-320
    ・Width B(mm): 10-63

    SKF needle roller bearings are bearings with cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. The modified roller/raceway profile prevents stress peaks to extend bearing service life.

    A cikkszám megerősítésre került