Szűrési feltételek
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Thickness(mm)
  • Flange width(mm)
  • Flange height(mm)
  • Size of fixing screws
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 3 munkanapok belül
      • 4 munkanapok belül

    Flanged Housings F5..-D-WB-L, Triangular, for Bearings with Tapered Bore and Adapter Sleeve, with Felt Seals, for Grease Lubrication

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 8 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Kapcsolódó

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Flange width

    (mm)

    Flange height

    (mm)

    Size of fixing screws

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    62
    57
    12
    130
    117
    M10
    1.6
    1 darab
    30
    72
    66
    12
    145
    130
    M12
    2.2
    1 darab
    35
    80
    71
    12
    160
    143
    M12
    2.9
    1 darab
    40
    85
    74
    15
    180
    160
    M12
    3.7
    1 darab
    45
    90
    76
    15
    180
    160
    M12
    3.5
    1 darab
    50
    100
    82
    16
    190
    170
    M12
    4.4
    1 darab
    55
    110
    84
    16
    206
    185
    M12
    4.8
    1 darab
    60
    120
    87
    16
    219
    198
    M12
    5.6
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    88.62 €
    ( 105.46 € )
    4 munkanapok
    79.80 €
    ( 94.96 € )
    3 munkanapok
    102.80 €
    ( 122.33 € )
    4 munkanapok
    108.46 €
    ( 129.07 € )
    3 munkanapok
    156.47 €
    ( 186.20 € )
    4 munkanapok
    179.42 €
    ( 213.51 € )
    3 munkanapok
    238.00 €
    ( 283.22 € )
    4 munkanapok
    229.58 €
    ( 273.20 € )
    3 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Inner Diameter(mm): 25~60
    ・Outer Diameter(mm): 62~120
    ・Width(mm): 57~87

    Flanged housing for various bearing types, wide version with conical bore and clamping sleeve, continuous shaft.