Cikkszám:
javaslat található.Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
2.50 € ( 2.98 € ) | 4 munkanapok |
2.77 € ( 3.30 € ) | 7 munkanapok |
2.77 € ( 3.30 € ) | 7 munkanapok |
2.63 € ( 3.13 € ) | 3 munkanapok |
2.85 € ( 3.39 € ) | 3 munkanapok |
4.08 € ( 4.86 € ) | 17 munkanapok |
4.42 € ( 5.26 € ) | 7 munkanapok |
[Specifications]
・Outer Diameter(mm): 47.8~111.1
The caps are suitable for temperatures from –20 °C to +80 ℃. They protect against injury due to rotating shafts and also protect the bearings against contamination.
The housings correspond predominantly to DIN 626-2 and IS0 3228.