Cikkszám:
javaslat található.Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
35.38 € ( 42.10 € ) | 4 munkanapok |
41.68 € ( 49.60 € ) | 4 munkanapok |
47.92 € ( 57.02 € ) | 4 munkanapok |
63.10 € ( 75.09 € ) | 4 munkanapok |
71.12 € ( 84.63 € ) | 4 munkanapok |
90.67 € ( 107.90 € ) | 4 munkanapok |
122.35 € ( 145.60 € ) | 4 munkanapok |
[Specifications]
・Diameter of Inscribed Circle dr(mm): 12~50
・Overall Length L(mm): 32~100
[Features]
・With initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility
・Slot dimensions suitable for retaining rings to DIN 471
・The basic load ratings are only valid for hardened (670 HV + 170 HV) andground shaft raceways
・Also available in slotted design and with segment cutout