Megerősítve
  • Max. Stroke(mm)
  • Max. Energy Capacity(W₃ Nm/cycle)
  • Max. Energy Capacity (Emergency Stop)(W₃ Nm/cycle)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 50 munkanapok belül

    Profile Damper Radial Damping, Long Version (TR83-48L-1)

    Cikkszám:

    TR83-48L-1
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TR83-48L-1

    Max. Stroke

    (mm)

    Max. Energy Capacity

    (W₃ Nm/cycle)

    Max. Energy Capacity (Emergency Stop)

    (W₃ Nm/cycle)

    Minimális rendelési mennyiség
    48
    180
    252
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    144.83 €
    ( 172.35 € )
    50 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    ACE TUBUS profile dampers are high-performance damping elements made of a special Co-Polyester elastomer. They constantly absorb energy even in difficult environments where other materials fail. Manufactured from one piece, they achieve long service lives. They are compact, lightweight, ready to install and inexpensive. TR-Dampers enables a very long and soft deceleration with progressive energy reduction at the end of the stroke.

    A cikkszám megerősítésre került