Megerősítve
  • Thread(mm)
  • For model/series
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 20 munkanapok belül

Pneumatic Swing Clamps - Mounting Flanges 89E

Cikkszám:

8MA-221-1
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
8MA-221-1

Thread

(mm)

For model/series

Minimális rendelési mennyiség
M55X2
89E40-010-2
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
130.61 €
( 155.43 € )
20 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

To enhance the functionality of our pneumatic swing clamps, Destaco proudly offers multiple accessory options. Our clamp sensors are activated by a magnetic ring that is installed on the cylinder piston. All sensors feature an LED for easy set-up, are IP67 rated, and have a temperature range of -10°C to 60°C. [14°F to 140°F]. Destaco’s extension cordsets for swing clamps are built to use with M8 quick connect sensors, use threaded coupling nuts to provide IP67 protection, are robotic grade, and utilize oil/abrasion resistant polyurethane (PUR) cables.

A cikkszám megerősítésre került