Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Deep groove ball bearings / single row / cover on one side / cover on one side / SKF (6005-Z)

    Cikkszám:

    6005-Z
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    6005-Z

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Basic Load Rating Dynamic Rating (Ca)

    (N)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Designator cover / seal

    Customs tariff — item number

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Cage designation

    Model series

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Bearing clearance designator

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    47
    12
    16000
    6550
    11900
    0.077
    32
    0.6
    Contact-free cover on one side made of sheet steel
    84821090
    0.275
    -
    60..
    05
    42.2
    32,000
    CN
    Sheet steel
    Normal radial clearance
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    8.22 €
    ( 9.78 € )
    5 munkanapok