Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    SKF CARB toroidal roller bearings (C 4010 TN9)

    Cikkszám:

    C 4010 TN9
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    C 4010 TN9

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Bore

    Design

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Clamping sleeve

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Internal diameter of sleeve d1

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Bearing clearance designator

    Model series

    Shoulder dimension d2

    (mm)

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Stabilization

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Minimális rendelési mennyiség
    50
    80
    30
    7500
    116000
    140000
    Cylindrical
    Cage-guided
    0.526
    -
    57.6
    1
    -
    16
    Normal radial clearance
    C 40
    57.6
    70.8
    5,000
    -
    CN
    Resin
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    438.71 €
    ( 522.06 € )
    5 munkanapok