Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    SKF self-aligning roller bearings with cylindrical bore, open-type (21318 EK)

    Cikkszám:

    21318 EK
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    21318 EK

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Bore

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Clamping sleeve

    Width of lubrication groove

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Internal diameter of sleeve d1

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Model series

    Bore code

    Shoulder dimension d2

    (mm)

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Withdrawal sleeve

    Width of lubrication bore

    (mm)

    Bearing clearance identifier

    Minimális rendelési mennyiség
    90
    190
    43
    4800
    380000
    450000
    Tapered
    6.159
    H 318
    8.3
    3
    85
    46.5
    213..
    18
    112
    150
    3,600
    AHX 318
    4.5
    CN
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    329.60 €
    ( 392.22 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Number of Raceway Ring Rows: Double Row
    ・Size Standards: Metric System
    ・Design: Self-aligning roller bearings
    ・Cage designation: Two window-type cages made of sheet steel

    Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed.