Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Track rollers / single row / outer ring spherical / INA

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 19 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Kapcsolódó

    Inner Diameter d

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Basic Dynamic Load Rating

    (N)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Load Direction

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Designator cover / seal

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Width C

    (mm)

    Marking cover / seal

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Customs tariff — item number

    Product code

    Minimális rendelési mennyiség
    12
    30
    5300
    15000
    Radial
    2800
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.144
    8
    2RSR
    0.023
    84821010
    LR6001-2RSR
    1 darab

    -

    15
    40
    -
    -
    -
    3350
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.17
    11
    NPP
    0.07
    84821090
    -
    1 darab

    -

    17
    47
    -
    -
    -
    4450
    Lip gasket on both sides, axial sealing
    0.223
    12
    2RSR
    0.11
    84821090
    -
    1 darab

    -

    20
    52
    -
    -
    -
    5600
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.233
    14
    2RSR
    0.15
    84821090
    -
    1 darab
    30
    72
    17600
    5500
    Radial
    9900
    Lip gasket on both sides, axial sealing
    0.5
    16
    2RS
    0.33
    84821090
    LR206-2RS
    1 darab
    35
    80
    21900
    4500
    Radial
    12400
    Lip gasket on both sides, axial sealing
    0.64
    17
    2RS
    0.4
    84821090
    LR207-2RS
    1 darab

    -

    40
    85
    -
    -
    -
    -
    Lip gasket on both sides, axial sealing
    -
    18
    2RS
    0.45
    84821090
    -
    1 darab
    45
    90
    23700
    3600
    Radial
    14100
    Lip gasket on both sides, axial sealing
    0.73
    19
    2RS
    0.5
    84821090
    LR209-2RS
    1 darab
    10
    28
    5000
    16000
    Radial
    2550
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.128
    8
    2RSR
    0.024
    84821010
    LR6000-2RSR
    1 darab

    -

    4
    13
    -
    -
    -
    350
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.018
    4
    2RSR
    0.003
    84821010
    -
    1 darab
    5
    16
    1290
    23000
    Radial
    510
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.026
    5
    2RSR
    0.005
    84821010
    LR605-2RSR
    1 darab
    25
    62
    13300
    7000
    Radial
    7300
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.36
    15
    2RSR
    0.23
    84821090
    LR205-2RSR
    1 darab

    -

    10
    32
    -
    -
    -
    2310
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.117
    9
    2RSR
    0.05
    84821090
    -
    1 darab
    8
    24
    2950
    19000
    Radial
    1280
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.063
    7
    2RSR
    0.016
    84821010
    LR608-2RSR
    1 darab

    -

    12
    30
    -
    -
    -
    2800
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.144
    8
    2RSR
    0.026
    84821010
    -
    1 darab
    12
    35
    6000
    12000
    Radial
    2850
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.137
    10
    2RSR
    0.047
    84821090
    LR201-2RSR
    1 darab
    17
    47
    8900
    9000
    Radial
    4550
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.223
    12
    2RSR
    0.108
    84821090
    LR203-2RSR
    1 darab
    20
    52
    11300
    8000
    Radial
    5900
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.295
    14
    2RSR
    0.143
    84821090
    LR204-2RSR
    1 darab

    -

    15
    40
    -
    -
    -
    3350
    Lip gasket on both sides, radial sealing
    0.17
    11
    2RSR
    0.07
    84821090
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    19.31 €
    ( 22.98 € )
    5 munkanapok
    20.34 €
    ( 24.20 € )
    5 munkanapok
    21.58 €
    ( 25.68 € )
    5 munkanapok
    24.14 €
    ( 28.73 € )
    5 munkanapok
    35.46 €
    ( 42.20 € )
    5 munkanapok
    44.14 €
    ( 52.53 € )
    5 munkanapok
    65.03 €
    ( 77.39 € )
    5 munkanapok
    66.77 €
    ( 79.46 € )
    5 munkanapok
    17.29 €
    ( 20.58 € )
    5 munkanapok
    18.22 €
    ( 21.68 € )
    5 munkanapok
    16.83 €
    ( 20.03 € )
    5 munkanapok
    32.26 €
    ( 38.39 € )
    5 munkanapok
    17.26 €
    ( 20.54 € )
    5 munkanapok
    16.26 €
    ( 19.35 € )
    5 munkanapok
    19.31 €
    ( 22.98 € )
    5 munkanapok
    17.94 €
    ( 21.35 € )
    5 munkanapok
    21.58 €
    ( 25.68 € )
    5 munkanapok
    21.94 €
    ( 26.11 € )
    5 munkanapok
    18.48 €
    ( 21.99 € )
    5 munkanapok