Megerősítve
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    INA Single-Row Needle Roller Bearings with Lips, without Inner Ring with Lubrication Bore, Open-Type (0506728780000)

    Cikkszám:

    0506728780000
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    0506728780000
    Kapcsolódó

    Internal Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Number of Raceway Ring Rows

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Product type

    Inner ring (yes / no)

    r (min.)

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Cage designation

    Marking cover / seal

    Can be relubricated (yes / no)

    Model series

    Lip on outer ring yes/no

    Envelope circle diameter F

    (mm)

    Ref. speed rpm

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Customs tariff — weight

    Customs tariff — item number

    Product code

    Minimális rendelési mennyiség
    100
    120
    35
    Single Row
    4600
    125000
    237000
    Needle roller bearings
    No
    1.1
    41.5
    -
    None
    Yes
    RNA49..
    Yes
    100
    2,650
    CN
    Sheet steel
    0.664
    84825000
    RNA4917-XL
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    127.09 €
    ( 151.24 € )
    5 munkanapok
    A cikkszám megerősítésre került