Megerősítve
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    INA Double-Row Needle Roller Bearings with Lips, without Inner Ring, with Lubrication Bore, Open-Type (0507435970000)

    Cikkszám:

    0507435970000
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    0507435970000
    Kapcsolódó

    Internal Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    r (min.)

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Envelope circle diameter F

    (mm)

    Ref. speed rpm

    Customs tariff — weight

    Customs tariff — item number

    Product code

    Minimális rendelési mennyiség
    48
    62
    40
    9200
    74000
    116000
    0.6
    19.4
    48
    5,100
    0.257
    84825000
    RNA6908-ZW-XL
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    54.20 €
    ( 64.50 € )
    5 munkanapok
    A cikkszám megerősítésre került