Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    INA Two-Bolt Square Flange Unit, Gray Cast Iron, Centering Piece, Oval, Type CJTZ

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Unit height H

    (mm)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    V

    (mm)

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Z

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    0.571
    142
    116.5
    26
    83
    12
    83
    11.5
    80
    1 darab
    35
    0.723
    155
    130
    26.5
    94
    12.5
    94
    14
    90
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    25.69 €
    ( 30.57 € )
    5 munkanapok
    28.92 €
    ( 34.41 € )
    5 munkanapok