Megerősítve
  • Housing
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    INA Four-Bolt Square Flange Units, Gray Cast Iron, Centering Piece, Eccentric Locking Collar, R Seal (0009058440000)

    Cikkszám:

    0009058440000
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    0009058440000
    Kapcsolódó

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    B1

    (mm)

    Housing

    d3 max.

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    S

    (mm)

    Unit height H

    (mm)

    Unit code

    Unit width A

    (mm)

    T1

    (mm)

    Pitch circle J

    (mm)

    A1

    (mm)

    Bearing code

    Model series

    Protection cap

    A2

    (mm)

    U

    (mm)

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Z

    (mm)

    Product code

    Minimális rendelési mennyiség
    80
    72000
    54000
    70.7
    GG.ME16
    -
    5.51
    6
    220
    GG.ME16-N
    31
    -
    184
    18
    GE80-KRR-B
    RME..
    -
    -2
    49.3
    18
    200
    RME80-XL
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    350.92 €
    ( 417.59 € )
    5 munkanapok
    A cikkszám megerősítésre került