Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    INA Four-Bolt Square Flange Unit, Gray Cast Iron, Square, Type CJ

    INA Four-Bolt Square Flange Unit, Gray Cast Iron, Square, Type CJ

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 5 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    V

    (mm)

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    0.78
    83
    31.5
    107
    14.3
    19.2
    80
    11
    1 darab
    25
    0.547
    70
    29
    95
    11
    19
    74
    11.5
    1 darab
    35
    0.92
    92
    30.5
    118
    12.5
    21
    100
    14
    1 darab
    40
    1.33
    101.5
    34.5
    130
    13
    24
    110
    14
    1 darab
    50
    1.65
    111
    39
    143
    13
    28
    125
    18
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    15.35 €
    ( 18.27 € )
    5 munkanapok
    0.02 €
    ( 0.02 € )
    5 munkanapok
    16.93 €
    ( 20.15 € )
    5 munkanapok
    18.25 €
    ( 21.72 € )
    5 munkanapok
    24.48 €
    ( 29.13 € )
    5 munkanapok