Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

PARKER Union G (G06SMS)

Cikkszám:

G06SMS
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
G06SMS

Pipe outside diameter D1

S2

(mm)

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

Scope of delivery

S1

L2

L3

L1

D3

Surface

Model series

Customs tariff item number

Engineering material

Customs tariff country of origin

Minimális rendelési mennyiség
6
17
400
0.067
Complete, with nut and ring
14
16
45
30
4
Brass
S
74122000
Brass
DE
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
32.49 €
( 38.66 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Surface: Brass, Cr(VI)-free, Stainless steel
・Model series: L, LL, S
・Pipe outside diameter D1: 4~42
・S2(mm): 10~60
・PN bar: 63~800

A cikkszám megerősítésre került