Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    IWIS Simplex Roller Chains DIN 8187 and Factory Standard, European Style (50020426)

    Cikkszám:

    50020426
    Törlés
    • Ez a tétel 5 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    50020426

    Pitch

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Individual components

    Bearing area f

    (cm²)

    Width over inner link b2

    (mm)

    Pin diameter d2

    (mm)

    Internal width (inch) b1

    (zoll)

    Tensile strength

    (kN)

    Inner width b1

    (mm)

    Pitch (inch) p

    (zoll)

    Type

    Roller diameter d1

    (mm)

    Model series

    Pin length a1

    (mm)

    IWIS tensile strength

    (kN)

    Max. pin length a2

    (mm)

    Link height g

    (mm)

    Manufacturer's designation

    Minimális rendelési mennyiség
    9.525
    0.435
    A, B, C, E
    0.28
    8.53
    3.31
    7/32
    9
    5.72
    3/8
    06B-1
    6.35
    -
    12.9
    10.5
    14.1
    8.2
    50020426
    5 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    38.69 €
    ( 46.04 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Pitch: 6-31.75
    ・Number of Tracks: 1
    ・Material: Steel
    ・Norm: DIN 8187/ISO 606, European type
    ・Model series: Super Longlife (SL)

    [Features]
    ・Excellent wear resistance
    ・Above-average service life
    ・Robust and reliable

    Vigyázat

    • If you want to order "X" meter long chain, please enter "X" as the quantity. For example: For a 10 meter chain, please enter 10 in the quantity field.
    A cikkszám megerősítésre került