Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

HYDAC Fluid level control FSK

Cikkszám:

Befejezetlen: 12 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Customs tariff weight

(kg)

Hole spacing

Thread of screw with through hole

Switching function

Connector

Minimális rendelési mennyiség
0.207
127
M12
O
3-pin
1 darab
0.25
127
M12
C
3-pin
1 darab
0.25
127
M12
W
4-pin
1 darab
0.3
176
M12
W
4-pin
1 darab
0.303
254
M12
O
3-pin
1 darab
0.253
254
M12
C
3-pin
1 darab
0.3
254
M12
W
4-pin
1 darab
0.35
381
M12
O
3-pin
1 darab
0.35
381
M12
C
3-pin
1 darab
0.35
381
M12
W
4-pin
1 darab
0
127
M10
C
3-pin
1 darab
0.35
381
M12
O
4-pin
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
226.15 €
( 269.12 € )
5 munkanapok
226.15 €
( 269.12 € )
5 munkanapok
335.38 €
( 399.10 € )
5 munkanapok
347.69 €
( 413.75 € )
5 munkanapok
256.92 €
( 305.73 € )
5 munkanapok
256.92 €
( 305.73 € )
5 munkanapok
366.15 €
( 435.72 € )
5 munkanapok
307.69 €
( 366.15 € )
5 munkanapok
307.69 €
( 366.15 € )
5 munkanapok
444.62 €
( 529.10 € )
5 munkanapok
226.15 €
( 269.12 € )
5 munkanapok
419.08 €
( 498.71 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Type: FSK
・Sealing material: FKM (formerly FPM)

Fluid level sensors are designed to monitor the level of media in your container. One or more switching signals can be detected and forwarded as a warning message via an electrical signal for level regulation or sent directly to a PLC controller.