Megerősítve
  • Height H1(mm)
  • Customs tariff weight(kg)
  • Height(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    DICHTOMATIK Scraper Design AM43 (0049446139)

    DICHTOMATIK Scraper Design AM43 0049446139

    Cikkszám:

    0049446139
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    0049446139

    Outer Diameter

    (mm)

    Internal Diameter

    (φ)

    Height H1

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Height

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    46
    36
    5
    0.009
    7
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    13.20 €
    ( 15.71 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Type: Scraper
    ・Sealing material: NBR
    ・Reinforcement material: Unalloyed steel DIN EN10139 (DIN 1624)
    ・Base color: Black
    ・Series: AM43
    ・Norm: DIN 3602

    [Features]
    ・Good wiping properties against dirt
    ・Particularly suitable for high stroke speeds
    ・No pressure relief hole required
    ・Reliable design with broad application spectrum for moderately demanding applications in general industry
    ・Axially open, easy-to-fabricate installation space
    ・Metal angle ring offers only a small attack surface for corrosive media

    A cikkszám megerősítésre került