Szűrési feltételek
  • Customs tariff — weight(kg)
  • Customs tariff — weight per
  • Thickness s(mm)
  • Customs tariff country of origin
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    DICHTOMATIK O-Ring NBR (0067000458)

    DICHTOMATIK O-Ring NBR 0067000458

    Cikkszám:

    0067000458
    Törlés
    • Ez a tétel 5 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    0067000458

    I.D. d

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Customs tariff — weight per

    Thickness t

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Customs tariff weight per

    Customs tariff country of origin

    Minimális rendelési mennyiség
    10
    0.044
    -
    100
    -
    3.3
    -
    IT
    5 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    14.68 €
    ( 17.47 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Material: Nitrile Rubber
    ・Temperature range: -30 to +100 °C
    ・Norm: DIN ISO 3601-1
    ・Shore hardness: 70