Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

BOSCH REXROTH Directional Poppet Valve M-.SEW 6 (R900570174)

BOSCH REXROTH Directional Poppet Valve M-.SEW 6 R900570174

Cikkszám:

R900570174
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
R900570174

Customs tariff — weight

(kg)

Voltage (V/Hz)

Main connections

Spool symbol

Maximum operating pressure (bar)

Auxiliary actuation device

Check valve

Throttle insert diameter

(mm)

Sealing material

Minimális rendelési mennyiség
1.49
DC 24 V
3
U
420
With concealed auxiliary actuation device (standard)
-
None
FKM
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
845.66 €
( 1,006.34 € )
5 munkanapok