Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Timing belts / ISO 17396 / T10xxxxxxxxZA / Polyurethane (T105601677ZA)

    Cikkszám:

    T105601677ZA
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    T105601677ZA

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Number of teeth

    Pitch length

    (mm)

    Length

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    16
    0
    56
    560
    560
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    15.80 €
    ( 18.80 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Good oil and chemical resistance
    · Large selection of tension cord materials
    · Quick availability
    · Steel cord
    · Maintenance-free
    · Temperature range -30°C to +80°C