Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Timing belts / OMEGA / 8M / CR / glass fibre / OPTIBELT (10008M3077ZA)

    Cikkszám:

    10008M3077ZA
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    10008M3077ZA

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Customs tariff — item number

    Number of teeth

    Pitch length

    (mm)

    Length

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    0
    40103500
    125
    1.000
    1.000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    28.18 €
    ( 33.53 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · synchronous speed
    · highest precision
    · perceptibly lower noise level due to the optibelt OMEGA tooth profile
    · use in standard HTD and RPP timing belt pulleys
    · maintenance-free
    · temperature resistant from –30°C to +100°C
    · efficiency of up to 98%