Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
25.05 € ( 29.81 € ) | 5 munkanapok |
37.66 € ( 44.82 € ) | 5 munkanapok |
61.86 € ( 73.61 € ) | 5 munkanapok |
43.83 € ( 52.16 € ) | 5 munkanapok |
47.65 € ( 56.70 € ) | 5 munkanapok |
78.12 € ( 92.96 € ) | 5 munkanapok |
51.72 € ( 61.55 € ) | 5 munkanapok |
55.45 € ( 65.99 € ) | 5 munkanapok |
104.80 € ( 124.71 € ) | 5 munkanapok |
22.35 € ( 26.60 € ) | 5 munkanapok |
24.37 € ( 29.00 € ) | 5 munkanapok |
29.14 € ( 34.68 € ) | 5 munkanapok |
31.23 € ( 37.16 € ) | 5 munkanapok |
35.34 € ( 42.05 € ) | 5 munkanapok |
· High precision
· For HTD and RPP pulleys
· Profiles 8MHP and 14MHP - Electrically conductive
· Up to two times the power transmission capability of standard OMEGA
· Maintenance-freeFor high loads at various speed
· Abrasion resistant fabric with low friction and shear resistant teeth
· Fiberglass cord
· Improved low-noise characteristics through OMEGA tooth form
· Temperature range -30°C to +100°C