Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Deep groove ball bearings / single row / X / φ2.5 / ZEN

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Weight

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    8
    2.8
    1.0
    1 darab
    6
    1.8
    5.0
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1.37 €
    ( 1.63 € )
    4 munkanapok
    1.42 €
    ( 1.69 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Cage: Sheet steel cage
    ・I.D. D(φ): 2.5
    ・Accuracy (JIS) : Grade 0
    ・Seal: None. Open bearing