Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Mennyiség | 1 - 300 | 301+ |
---|---|---|
Egységár (ÁFA nélkül) (Egységár ÁFA együtt) | 7.62 € (9.07 €) | 7.62 € (9.07 €) |
Shipping days | 5 days | Quote |
[Specifications]
・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
・Number of Bearing Ring Rows: single row
・Accuracy (JIS): Grade 0
・I.D. D (φ) : 16.027
・Seal: Contact seals on both sides
・Fixing: No additional mounting option