• 4 munkanapok belül

    Deep groove ball bearings / single row / 2RS / 2RSC3 / φ10~120 / ZEN (6308-2RSC3)

    Cikkszám:

    6308-2RSC3
    Törlés
    • Egységár (ÁFA nélkül)
      8.52 €
    • Összesen (ÁFA nélkül)
      8.52 €
      Ár ÁFA együtt: 10.14 €
    • Feladási dátum
      5 munkanapok
      Referencia feladási dátum: 11.06.2025
    Mennyiség:
    Rendelhető mennyiség?181
    Loading...
    Mennyiség 
    ?
    1 - 181182+
    Egységár (ÁFA nélkül)
    (Egységár ÁFA együtt)
    8.52 €
    (10.14 €)
    8.52 €
    (10.14 €)
    Shipping days5 daysQuote

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    6308-2RSC3

    Materials of Inner and Outer Ring

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Rolling Element Material

    Weight

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    Steel
    40
    90
    23
    Steel
    636.0
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    8.52 €
    ( 10.14 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Cage: Sheet steel cage
    ・I.D. D(φ): 10~120
    ・Accuracy (JIS) : Grade 0

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
    A cikkszám megerősítésre került