Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Rotary Motion
Cam Followers, Roller Followers
Cam Followers, Roller Followers -2Z Series
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Roller Outer Diameter D(φ)
40
80
Lehetőségek megtekintése
Roller Width B(mm)
15.9
30.2
Lehetőségek megtekintése
EAN
9008745133824
9008745134388
Internal diameter(mm)
15
30
Weight(g)
110.0
670.0
Type
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
NKE BEARINGS
Cam Followers, Roller Followers -2Z Series
Katalógus
Cikkszám:
Befejezetlen:
2
javaslat található.
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
305702 -2Z
306706 -2Z
Roller Outer Diameter D
(φ)
Roller Width B
(mm)
EAN
Internal diameter
(mm)
Weight
(g)
Minimális rendelési mennyiség
40
15.9
9008745133824
15
110.0
1 darab
80
30.2
9008745134388
30
670.0
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
27.48 €
(
32.70 €
)
4 munkanapok
60.52 €
(
72.02 €
)
4 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...